Parker Hannifin Oil & Gas
Upstream Solutions

Oil & Gas Market
오염 물질 관리 파트너

석유 및 가스 응용 분야에서 오염 물질은 다양한 형태로 나타납니다. 파카는 고체, 액체 및 기체의 처리 과정 뿐 만 아니라 슬러지, 젤 및 폼을 생성하는 복잡한 혼합물도 다루고 있습니다. 파카는 한 가지 유형의 장비 또는 카트리지 타입 만으로 적절한 오일 및 가스 여과 작업을 해결해서는 안된다고 믿습니다. 그렇기 때문에 가장 까다로운 오염 물질 제거 문제도 처리 할 수 있는 다양한 어플리케이션에 맞는 다양한 필터 하우징과 필터 카트리지 제품들이 있습니다. 


우리는 항상 우리가 선택하는 필터 제품에 대해 "오염 물질이 방법을 결정합니다"라고 믿습니다. 다양한 고객의 어플리케이션 및 응용 분야 요구에 맞는 올바른 제품의 선택이 귀사의 제품과 장비의 보호를 보장 할 수 있습니다.


Offshore Drilling  해상 시추 산업
Nitrogen Generator System

Desalination Water Maker – Customized 

Land Based Drilling   육상 시추 산업

파카하니핀의 솔루션을 영상으로 만나보세요~!

Parker Hannifin C-Series Transmission

Parker's NITROSource PSA Nitrogen Gas Generator

Water Purification in the Oil and Gas Market

How to Obtain Clean Dry Air Using the Parker Global FRL

F37 Flange systems

Parker Global Core Hose

Parker's High Torque Radial Piston Motors

Parker Hannifin C-Series Transmission

Parker's Gold Cup Hydrostatic Piston Pump and Motor

파카하니핀, 오일 가스 시장을 위한 토탈 솔루션

파카하니핀,
석유 및 가스 시장을 위한 커플링
궁금하신 점이나 요청 사항을
지금 바로 파카에 문의하세요~!
긴급 문의

Parker Hannifin Korea
02-559-0400  / parkerkr@parker.com

Parker Korea Country Marketing
02-559-0439 / minyoung.an@parker.com
파카하니핀 코리아
Parker Hannifin Korea Ltd.
11th B, Uspace 1, Daewang Pankyo-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do
02-559-0400  / parkerkr@parker.com