Приводы с регулируемой частотой вращения,
сертифицированные DNV для морской техники
Сертификат DNV-GL для морской техники подтверждает, что приводы AC30 работают надежно и безопасно даже в самых экстремальных условиях, в том числе при применении в морской технике и на морских объектах. Приводы с регулируемой частотой вращения серии AC30 мощностью от 0,75 до 450 кВт подходят для многих областей применения, в том числе для тяговых лебедок, кранов, талей, компрессоров, двигателей и рулевых механизмов .
AC30, единственный привод на рынке с защитой от воздействия на окружающую среду класса 3C3 и 3C4 (H2S), оснащен помехоподавляющими фильтрами и встроенными реакторами линии постоянного тока, обеспечивающими производительность и надежность. Многофункциональный модульный привод AC30 предназначен для управления асинхронными двигателями переменного тока или двигателями с постоянными магнитами (PMAC) в системах с замкнутым или разомкнутым контурами. Он идеально подходит для сложных условий, в которых применяется морская техника.
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ